FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou moleté
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier de décolletage
Surface des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
20
D=Filetage
M5
H=Hauteur
15
T=profondeur de filetage
10
D3
13,6
K
9
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique polyamide renforcé, gris foncé.
Douille taraudée en acier 5.8 ou Inox 1.4305.

Finition
Douille taraudée en acier zingué passivé bleu ou en Inox poli.
Avantages
Les écrous moletés peuvent être serrés et desserrés sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels.
Différentes dimensions de taraudage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté