EN
Choose your language
Designation
Knurled nut
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
free-cutting steel
Surface finish component
blue-passivated
D1=Outside diameter
20
D=Thread
M6
H=Height
15
T=thread depth
10
D3
13,6
K
9
Thread type
internal thread
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
Thermoplastique polyamide renforcé, gris foncé.
Douille taraudée en acier 5.8 ou Inox 1.4305.

Finition
Douille taraudée en acier zingué passivé bleu ou en Inox poli.
Avantages
Les écrous moletés peuvent être serrés et desserrés sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels.
Différentes dimensions de taraudage.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté