Écrou moleté thermoplastique gris foncé RAL 7021 06014-20062
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Les écrous moletés peuvent être serrés et desserrés sans outil
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
2,40 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou moleté
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
20
D=Filetage
M6
H=Hauteur
15
T=profondeur de filetage
10
D3
13,6
K
9
Type de filetage
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Thermoplastique polyamide renforcé, gris foncé.
Douille taraudée en acier 5.8 ou Inox 1.4305.
Finition
Douille taraudée en acier zingué passivé bleu ou en Inox poli.
Avantages
Les écrous moletés peuvent être serrés et desserrés sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels.
Différentes dimensions de taraudage.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels.
Différentes dimensions de taraudage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.