Écrou moleté thermoplastique gris foncé RAL 7021 06014-3210
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Les écrous moletés peuvent être serrés et desserrés sans outil
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
2,07 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Knurled nut
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
free-cutting steel
Surface finish
component
blue-passivated
D1=Outside diameter
32
D=Thread
M10
H=Height
22
T=thread depth
14
D3
18
K
13
Thread type
internal thread
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Thermoplastique polyamide renforcé, gris foncé.
Douille taraudée en acier 5.8 ou Inox 1.4305.
Finition
Douille taraudée en acier zingué passivé bleu ou en Inox poli.
Avantages
Les écrous moletés peuvent être serrés et desserrés sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels.
Différentes dimensions de taraudage.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels.
Différentes dimensions de taraudage.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.