Bouton moleté plastique thermodurcissable noir 06095-11504
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Matériau : plastique thermodurcissable PF 31, insert en laiton
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€0.66
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton moleté
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
laiton
D1=Diamètre extérieur
15
D=Filetage
M4
H=Hauteur
15,5
T=profondeur de filetage
9,3
D2
12
H1
7
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert laiton.
Insert laiton.
Finition
Douille filetée nue.
Sur demande
D’autres coloris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.