FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Knurled knob
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
21
D=Thread
M6
H=Height
22
T=thread depth
10
Colour Cap
traffic red RAL 3020
D2
14
D3
19
H1
8
Size
1
Thread type
internal thread
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
Material

Black thermoplastic.
Bush grade 5.8 steel or 1.4305 stainless steel.

Version
Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought