FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton moleté
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
Clé en acier
1.4305
D=Filetage
M5
H=Hauteur
11,5
T=profondeur de filetage
6
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3
Taille
0
Type de filetage
taraudage
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
Poignée thermoplastique.
Insert en laiton ou inox 1.4305.

Finition
Poignée gris foncé.
Inox naturel.
Sur demande
D’autres coloris.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté