EN
Choose your language
Désignation
Bouton moleté
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
laiton
D=Filetage
M5
H=Hauteur
11,5
T=profondeur de filetage
6
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3
Taille
0
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c

Description

Matière

Poignée thermoplastique.
Insert en laiton ou inox 1.4305.

Finition
Poignée gris foncé.
Inox naturel.
Sur demande
D’autres coloris.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought