FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou moleté
Modèle 1
plate
DIN
DIN 467
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Coloris du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
16
D=Filetage
M4
H=Hauteur
4
D3
8
K
3,5
Type de filetage
taraudage
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
Acier.
Inox 1.4305.

Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota
Les contre-écrous moletés M12 ne sont pas prévus dans la norme.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought