Écrou moleté plate acier inoxydable naturel 06120-052
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Matériau : acier de décolletage ou Inox 1.4305
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€2.74
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Knurled nut
Version 1
flat
DIN
DIN 467
Main
material
stainless steel
Main
colour
bright
D1=Outside diameter
20
D=Thread
M5
H=Height
5
D3
10
K
4
Thread type
internal thread
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
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les contre-écrous moletés M12 ne sont pas prévus dans la norme.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.