FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou moleté
Matériau du corps de base
acier
D=Filetage
M16
D1
45
D2
32
D3
8
E
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought