Écrou moleté haut acier inoxydable naturel 06110-102
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Matériau : acier de décolletage ou Inox 1.4305
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€7.97
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou moleté
Modèle 1
haut
DIN
DIN 466
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Coloris
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
36
D=Filetage
M10
H=Hauteur
23
D3
20
K
8
Type de filetage
taraudage
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
Acier de décolletage.
inox 1.4305.
Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les écrous striés M12 ne sont pas prévus dans la norme.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.