Bouton moleté avec repère thermoplastique gris foncé RAL 7021 06105-2062
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Conviennent pour le réglage des positions de commande les plus diverses
- Marquage argenté pour indiquer la bonne position
Unité de vente
13,63 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton moleté
Modèle 1
avec repère
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
aluminium
D1=Diamètre extérieur
26
D=alésage
6
H=Hauteur
31,5
T=profondeur de perçage
20,5
Coloris
du couvercle
vert sécurité RAL 6032
D2
40
D3
23
D4
M4
H1
15
H2
9,5
H3
5,5
Taille
2
Type de filetage
trou lisse
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
Bouton strié thermoplastique.
Rondelle en aluminium.
Rondelle en aluminium.
Finition
Aluminium anodisé noir.
Nota
Le repère «flèche» est gravé après l'anodisation. L'alésage H7 (moyeu) permet d'assurer une excellente tenue sur l'arbre sans jeu.
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Indication de dessin
1) Vis de fixation
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.