Bouton moleté à six pans creux thermoplastique noir 06132-040
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Spécialement conçus pour une utilisation avec des vis ISO 4762
- Coloris : noir, gris et rouge
Unité de vente
€0.76
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton moleté
Modèle 1
à six pans creux
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
D1=Diamètre extérieur
13
H=Hauteur
5
Pour=Pour vis SK
M4
D2
9,6
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
Thermoplastique.
Finition
Noir, gris ou rouge.
Nota
Vis assorties : ISO 4762.
Δ Indiquer ici le code couleur de la tête moletée, pour la couleur noire il n’y a pas de code.
Δ Indiquer ici le code couleur de la tête moletée, pour la couleur noire il n’y a pas de code.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.