Knurled screw thermoplastic black grey RAL 7021 06091-01-40102X30
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Les vis moletées peuvent être serrées et desserrées sans outil
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Sales unit
€5.11
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Knurled screw
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M10
H=Height
25
L=thread length
30
D3
18
K
14
Thread type
external thread
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
Poignée en thermoplastique polyamide renforcé, gris foncé.
Tige filetée en acier 5.8 ou Inox 1.4305.
Finition
Tige filetée en acier zingué passivé bleu, Inox poli.
Avantages
Les vis moletées peuvent être serrées et desserrées sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels.
Différentes dimensions et longueurs de filetage.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels.
Différentes dimensions et longueurs de filetage.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.