Vis à tête moletée thermoplastique noir 06861-5708
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : pour les espaces de serrage réduits
- SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie
- Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main
Unité de vente
2,32 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête moletée
Forme
K
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
laiton
D1=Diamètre extérieur
57,4
D=Filetage
M8
H=Hauteur
17
T=profondeur de filetage
12,5
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière, Finition
Corps rond en thermoplastique dur, noir.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Taraudage en laiton.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Taraudage en laiton.
Nota
Vis à tête moletée sont disponibles en une taille avec taraudage et filetage.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, modèles et coloris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.