Vis à tête moletée acier de traitement 06130-06X35
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : pour les espaces de serrage réduits
Sales unit
7,61 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Vis à tête moletée
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D1=Filetage
M6
L=longueur de filetage
35
D2
18
D3
4,5
K
7
L1
33
L2
3,5
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.