Vis à tête moletée plastique thermodurcissable 06091-10X30
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Matériau : plastique thermodurcissable PF 31, douille filetée en laiton
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
3,00 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête moletée
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
35
D=Filetage
M10
H=Height
18,5
L=thread length
30
D3
18
D4
14
H1
11
K
12
Type de filetage
filetage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Tige filetée en acier.
Tige filetée en acier.
Finition
Tige filetée zinguée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.