FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à tête moletée
Modèle 1
forme basse
DIN
DIN 653/DIN 653-A
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
24
D=Filetage
M6
H=Hauteur
9
L=longueur de filetage
25
D3
6
K
5
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
Acier ou Inox (A1).
Finition
Acier : classe de résistance 5.8, naturel.
Inox : naturel.
Nota
La livraison s’effectue selon la norme DIN 653 ou DIN 653-A.

Les vis moletées en acier peuvent être recouvertes d’une couche d’oxyde, ce qui peut faire virer leur couleur au noir.
*Les vis moletées sans cote H ne comportent pas de tige.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought