Knurled screw low form steel bright 06089-08X30
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Matériau : acier ou Inox (A1)
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€2.77
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête moletée
Modèle 1
forme basse
DIN
DIN 653/DIN 653-A
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
30
D=Filetage
M8
H=Hauteur
11
L=longueur de filetage
30
Classe de résistance
5.8
D3
8
K
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier ou Inox (A1).
Finition
Steel grade 5.8, bright;
Stainless steel, bright.
Stainless steel, bright.
Note
Supplied items meet the standards DIN 653 or DIN 653-A.
The steel knurled screws may have an oxide film, causing the colour to change to black.
*Knurled screw with no H dimension have no shank.
The steel knurled screws may have an oxide film, causing the colour to change to black.
*Knurled screw with no H dimension have no shank.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.