EN
Choose your language
Désignation
Vis à tête moletée
DIN
DIN 464
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
30
D=Filetage
M8
H=Hauteur
18
L=longueur de filetage
20
D3
16
K
6
Type de filetage
filetage
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
Acier de décolletage.
inox 1.4305.

Finition
Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Nota
* Pour cette longueur, la vis moletée est livrée avec tige (sans gorge, longueur de filetage conforme à la norme DIN).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté