Bouton aplati plate acier bruni 06237-05
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
4,71 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton aplati
Modèle 1
plate
Forme
K
Type de forme
avec taraudage
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
D1=Diamètre extérieur
16
D=Filetage
M5
H=Hauteur
18
T=profondeur de filetage
7
D2
10
D3
6
H1
5
H2
9
Type de filetage
taraudage
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.