FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton champignon
Modèle 1
Hygienic Usit®
Modèle 2
collerette haute
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Coloris du corps de base
poli
D1=Diamètre extérieur
33
D=Filetage
M8
H=Hauteur
33
T=profondeur de filetage
16
Code acier
1.4404
D2
18
H1
15
R
4
R1
0,7
Type de conditionnement
unitaire
Type de filetage
taraudage
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
Pièces métalliques Inox 1.4404.

Finition
Poli finition miroir.
Nota

Avec sa collerette haute, le bouton champignon est idéal pour les mouvements de traction et de pression manuels.


Sa surface est intégralement polie et présente une rugosité largement inférieure à Ra 0,8 µm. Son contour présente des courbes, des traits et des arrondis généreux. Quelle que soit la position de montage du bouton champignon, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C’est la garantie d’un nettoyage facile.


Les rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® de Freudenberg Process sont utilisées pour étanchéifier le raccord vissé. La tige du bouton champignon est spécialement conçue pour cette étanchéification. Il en résulte une étanchéité presque sans espace mort du raccord vissé, qui répond aux exigences en matière d'hygiène.

Sur demande
Filetage en pouces, profondeur du filets, différentes formes possibles.
Accessoire

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03 pour surfaces d’assemblage.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté