Bouton champignon Hygienic Usit® acier inoxydable poli 06240-01-4010
- Convient spécialement pour les locaux sanitaires
- Idéal pour les mouvements de traction et de pression manuels
- La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile
- Étanchéité totale en association avec la rondelle (07300-03)
- Matériau : Inox 1.4404, très bonne résistance à la corrosion
€22.69
Description
Pièces métalliques Inox 1.4404.
Avec sa collerette haute, le bouton champignon est idéal pour les mouvements de traction et de pression manuels.
Sa surface est intégralement polie et présente une rugosité largement inférieure à Ra 0,8 µm. Son contour présente des courbes, des traits et des arrondis généreux. Quelle que soit la position de montage du bouton champignon, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C’est la garantie d’un nettoyage facile.
Les rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® de Freudenberg Process sont utilisées pour étanchéifier le raccord vissé. La tige du bouton champignon est spécialement conçue pour cette étanchéification. Il en résulte une étanchéité presque sans espace mort du raccord vissé, qui répond aux exigences en matière d'hygiène.
Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03 pour surfaces d’assemblage.