Bouton champignon acier inoxydable grenaillé 06240-05-2104
Unité de vente
€7.58
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton champignon
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
grenaillé
D1=Diamètre extérieur
21
D=Filetage
M4
H=Hauteur
14,5
T=profondeur de filetage
9
Code acier
1.4305
D2
13
H1
7,2
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Acier inoxydable 1.4305, acier inoxydable 1.4404.
Finition
décolleté ou grenaillé.
Sur demande
Boutons champignon avec tige filetée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.