Mushroom knob stainless steel blasted 06240-05-4410
Unité de vente
19,20 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton champignon
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
grenaillé
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M10
H=Hauteur
30
T=profondeur de filetage
20
Code acier
1.4404
D2
27
H1
18,5
Taille
4
Type de filetage
taraudage
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
Acier inoxydable 1.4305, acier inoxydable 1.4404.
Finition
décolleté ou grenaillé.
Sur demande
With external threads.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.