Bouton champignon acier inoxydable naturel 06240-05-1104
Unité de vente
7,61 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton champignon
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
21
D=Filetage
M4
H=Hauteur
14,5
T=profondeur de filetage
9
Code acier
1.4305
D2
13
H1
7,2
Taille
1
Type de filetage
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier inoxydable 1.4305, acier inoxydable 1.4404.
Finition
décolleté ou grenaillé.
Sur demande
Boutons champignon avec tige filetée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.