Bouton champignon plastique thermodurcissable noir poli 06240-10-1105
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
3,32 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton champignon
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Surface
du corps de base
poli
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
21
D=Filetage
M5
D2
12
H
21
H1
10
T
7,5
Taille
1
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
Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier ou Inox.
Acier ou Inox.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.