FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton ovale
Modèle 1
fixe
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris du corps de base
brillant noir
D1=Diamètre extérieur
27
D=Filetage
M10
L1=Longueur de poignée
70
T=profondeur de filetage
25
D2
15,5
Type de filetage
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Finition
Poli finition miroir.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté