Bouton conique fixe plastique thermodurcissable noir 06251-12
- Boutons pour volants et manivelles
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
3,94 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton conique
Modèle 1
fixe
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris
du corps de base
noir
D1=Diamètre extérieur
35
D=Filetage
M12
L1=Longueur de poignée
53
T=profondeur de filetage
21
D3
21
T
min.
21
Type de filetage
taraudage
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
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Finition
Taraudage injecté haute pression.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.