Poignée boule pivotante thermoplastique gris foncé RAL 7021 06246-01061
- Différents coloris
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
Unité de vente
13,85 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée boule
Modèle 1
pivotante
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M6
H=Hauteur
25
L=longueur de filetage
10
Code acier
1.4305
Coloris
du couvercle
orange RAL 2004
D2
12
D3
17
D4
8
H1
3
H2
2
L2
15
L3
5
L4
5
SW
7
Taille
1
Type de filetage
filetage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Axe en acier 5.8 ou inox 1.4305.
Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Circlips zingué également pour l'exécution en inox.
Circlips zingué également pour l'exécution en inox.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.