Poignée boule pivotante thermoplastique gris foncé RAL 7021 06246-0412
- Différents coloris
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
Unité de vente
23,10 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée boule
Modèle 1
pivotante
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
50
D=Filetage
M12
H=Hauteur
51
L=longueur de filetage
20
Coloris
du couvercle
gris foncé RAL 7021
D2
24
D3
31
D4
16
H1
5,5
H2
4,5
L2
30
L3
8
L4
8
SW
13
Taille
4
Type de filetage
filetage
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
Thermoplastique, gris foncé.
Axe en acier 5.8 ou inox 1.4305.
Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Circlips zingué également pour l'exécution en inox.
Circlips zingué également pour l'exécution en inox.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.