Poignée boule thermoplastique gris foncé RAL 7021 06245-04103
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Différents coloris
Unité de vente
€10.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée boule
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
50
D=Filetage
M10
H=Hauteur
51
T=profondeur de filetage
14
Code acier
1.4305
Coloris
du couvercle
bleu RAL 5017
D2
24
D3
31
H1
5,5
H2
4,5
Taille
4
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.
Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.