FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée boule
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
50
D=Filetage
M10
H=Hauteur
51
T=profondeur de filetage
14
Coloris du couvercle
rouge traffic RAL 3020
D2
24
D3
31
H1
5,5
H2
4,5
Taille
4
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought