Noix de serrage réglable aluminium 06621-03
- Pour le serrage de pièces cylindriques
- Réglable sans paliers
- La conception simple permet un serrage rapide
Unité de vente
€45.12
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Noix de serrage
Modèle 1
réglable
Matériau
du corps de base
aluminium
Matériau
des composants
thermoplastique
D=Alésage de fixation
12
D1
36
D2
M8
H
50
H1
10,5
L
104
L1
56
L2
24
L3
34
L4
17
Taille
3
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
Poignée papillon :
poignée thermoplastique, gris foncé.
Tige filetée acier 5.8.
Autres composants :
Aluminium haute résistance.
poignée thermoplastique, gris foncé.
Tige filetée acier 5.8.
Autres composants :
Aluminium haute résistance.
Finition
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Aluminium maillechort anodisé.
Aluminium maillechort anodisé.
Nota
Les joints de serrage servent à serrer des pièces cylindriques (tiges, tubes etc.). Ils ont été conçus pour être réglables individuellement, sans palier. Cette construction simple, avec les poignées papillon, permet d’obtenir un serrage rapide.
Indication de dessin
1) Tête moletée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.