Clamping lever dual component plastic black grey RAL 7021 06605-10601
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage d'appareils ou de pièces de machines
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie
- Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main
Sales unit
7,68 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
dual component
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Component
colour
black grey RAL 7021
A1=Handle length
48,1
H3=handle height
30
T=thread depth
9
X=thread
M6
A
40,1
B
10,1
D
10
D1
15
D2
16
H
24,5
H1
4
H2
10
H4
33,5
No. of
teeth
16
Size
1
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
Manette :
en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.
Composants souples : Thermoplastique souple TPE.
Insert en acier : Inox, 1.4305.
Finition
Acier inox naturel.
Nota
Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.
Sur demande
Autres types d'inserts taraudés, autres combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.