EN
Choose your language
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
avec bouchon de protection
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Coloris du corps de base
électropoli
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
A=Longueur de poignée
65
H3=hauteur de poignée
42,5
T=profondeur de filetage
12
X=filetage
M6
A1
74,5
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Nombre de dents
20
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Poignée : Inox coulée de précision 1.4308.
Insert : Inox 1.4305.

Finition
Poignée, polissage électrolytique.
Autres pièces en inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté