Clamping lever with safety function plastic black grey RAL 7021 06613-10-3081
- Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée
- Contour de poignée fermé sans arêtes gênantes
Sales unit
7,91 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
with safety function
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A1=Handle length
91,3
A=Handle length
80,3
H3=handle height
58,1
T=thread depth
12
X=thread
M8
B
11,7
D
17
D1
21,2
D2
22,2
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
No. of
teeth
12
Size
3
Thread type
internal thread
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
Les manettes indexables de sécurité empêchent tout serrage ou desserrage dû à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, la manette tourne librement car elle n'est pas enclenchée dans la denture. Ce n'est qu'en appuyant sur la poignée que la denture s'enclenche et que la poignée peut être serrée ou désserrée.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché la poignée grâce à un ressort.
À l'état initial, la manette tourne librement car elle n'est pas enclenchée dans la denture. Ce n'est qu'en appuyant sur la poignée que la denture s'enclenche et que la poignée peut être serrée ou désserrée.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché la poignée grâce à un ressort.
Matière
Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en acier.
Douille en acier.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Avantages
Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Surface de poignée sans arêtes gênantes.
Surface de poignée sans arêtes gênantes.
Sur demande
Finitions spéciales.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.