FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
avec fonction de sécurité
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
Surface des composants
passivé bleu
A1=Longueur de poignée
91,3
A=Longueur de poignée
80,3
H3=hauteur de poignée
58,1
T=profondeur de filetage
12
X=filetage
M10
B
11,7
D
17
D1
21,2
D2
22,2
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
Nombre de dents
12
Taille
3
Type de filetage
taraudage
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
Les manettes indexables de sécurité empêchent tout serrage ou desserrage dû à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, la manette tourne librement car elle n'est pas enclenchée dans la denture. Ce n'est qu'en appuyant sur la poignée que la denture s'enclenche et que la poignée peut être serrée ou désserrée.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché la poignée grâce à un ressort.
Matière
Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en acier.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Avantages
Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Surface de poignée sans arêtes gênantes.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté