FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
thermoplastique haute performance
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
Surface des composants
passivé bleu
A1=Longueur de poignée
46,8
A=Longueur de poignée
39,9
H3=hauteur de poignée
30,8
T=profondeur de filetage
9
X=filetage
M5
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
24,5
H1
4
H2
14,2
H4
35
Nombre de dents
16
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Description du produit
La manette indexable en plastique, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Sa poignée est composée d'un plastique spécial haute performance et est disponible dans de nombreux coloris standard.
Cette poignée a pour atouts une rigidité et une résistance élevées. Son faible poids la rend idéale pour les applications impliquant des déplacements.
Matière
Thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Finition
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Consignes d´utilisation
La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert denté au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.
Utilisation
Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.
Plage de température
Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Avantages
Sept variantes de couleur.
Sur demande
Autres taraudages et versions spéciales.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).

Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté