Manette indexable plastique gris foncé RAL 7021 06601-2081
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante
Sales unit
€8.92
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Manette indexable
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier inoxydable
A1=Longueur de poignée
75
A=Longueur de poignée
65
H3=hauteur de poignée
41,5
T=profondeur de filetage
12
X=filetage
M8
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Nombre de dents
20
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305.
Finition
Inox poli.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.