FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier inoxydable
A1=Longueur de poignée
91,5
A=Longueur de poignée
80
H3=hauteur de poignée
53,5
T=profondeur de filetage
14
X=filetage
M10
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
Nombre de dents
22
Taille
3
Type de filetage
taraudage
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
Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305.

Finition
Inox poli.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté