Manette indexable plastique jaune colza RAL 1021 06601-41016
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante
Unité de vente
€15.81
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
jaune colza RAL 1021
Matériau
des composants
acier inoxydable
A1=Longueur de poignée
109
A=Longueur de poignée
95
H3=hauteur de poignée
61
T=profondeur de filetage
17
X=filetage
M10
B
13
D
19
D1
25,5
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
26
H4
66
Nombre de dents
24
Taille
4
Type de filetage
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305.
Finition
Inox poli.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.