FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
vert sécurité RAL 6032
Matériau des composants
acier inoxydable
A1=Longueur de poignée
126
A=Longueur de poignée
110
H3=hauteur de poignée
72
T=profondeur de filetage
23
X=filetage
M16
B
15,5
D
23
D1
30
D2
32,5
H
49
H1
12
H2
33
H4
77
Nombre de dents
26
Taille
5
Type de filetage
taraudage
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
Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305.

Finition
Inox poli.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté