Manette indexable avec bouchon de protection zinc rouge traffic RAL 3020 mat structuré 06451-9308184
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
14,36 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
avec bouchon de protection
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
mat structuré
Coloris
du corps de base
rouge traffic RAL 3020
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
A1=Longueur de poignée
91
A=Longueur de poignée
80
H3=hauteur de poignée
54,5
T=profondeur de filetage
14
X=filetage
M8
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
Nombre de dents
22
Taille
3
Type de filetage
taraudage
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
Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Insert Inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.