Manette indexable zinc argent chromé brillante 06450-5166
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
17,10 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
chromé brillante
Coloris
du corps de base
argent
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
bruni
A1=Longueur de poignée
126
A=Longueur de poignée
110
H3=hauteur de poignée
73
T=profondeur de filetage
23
X=filetage
M16
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
Nombre de dents
26
Taille
5
Type de filetage
taraudage
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
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée chromée brillante.
Acier bruni.
Acier bruni.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.