EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Surface finish body
textured matt
Main colour
colza yellow RAL 1021
Component material
steel
Surface finish component
blue-passivated
A1=Handle length
126
A=Handle length
110
H3=handle height
73
T=thread depth
23
X=thread
M12
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
No. of teeth
26
Size
5
Thread type
internal thread
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
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée avec revêtement plastique ou chromée brillante.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought