FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
acier
A=Longueur de poignée
83
H3=hauteur de poignée
65
T=profondeur de filetage
17
X=filetage
M8
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
H
40,5
H1
12
H4
68,5
Nombre de dents
24
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée acier, peinture à effet martelé gris argenté.
Insert acier bruni.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought