EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
steel
Component material
steel
A=Handle length
83
H3=handle height
65
T=thread depth
17
X=thread
M12
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
H
40,5
H1
12
H4
68,5
No. of teeth
24
Size
1
Thread type
internal thread
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
Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée acier, peinture à effet martelé gris argenté.
Insert acier bruni.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought