Manette indexable acier inoxydable électropoli 06454-105
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor
- Surface : électropolie ou grenaillée
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Sales unit
€20.49
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
stainless steel
Main
colour
electropolished
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
A=Handle length
40
H3=handle height
31
T=thread depth
9
X=thread
M5
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
No. of
teeth
16
Size
1
Thread type
internal thread
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
Poignée : Inox coulée de précision 1.4308.
Insert : Inox 1.4305.
Finition
Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée.
Autres éléments en acier naturel.
Autres éléments en acier naturel.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.